17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

パワーテープ

通常単価(税別)
525946
税込単価
5781,041

【特長】・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです・ポリエステル...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.185
  • 使用温度範囲(℃)
    -5~70
  • クリヤ
  • 引張強度(N/10mm)
    35
  • 粘着力(N/10mm)
    5
  • 材質1
    基材:ポリエチレンフィルム・ポリエステルメッシュ
  • 材質2
    粘着剤:天然ゴム系粘着剤

ご注意

  • 電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
  • 貼り直しをすると接着強度が低下します。
  • 凹凸面やクロロプレン系合成ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン、撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。
  • 素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、糊残りがすることがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    長さ(m)

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4970925603500
    268-7848
    10
    48
    123.000
    1個
    4970925603517
    268-4298
    4
    36
    42.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    946
    ( 1,041 )
    1日目
    525
    ( 578 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水に強く、いろいろな用途に使用できる強力粘着テープです
    ・ポリエステルメッシュネット(網)入りだから強力で丈夫なテープです
    ・天然ゴム系粘着剤を使用していますので、水に強く、糊残りの少ないテープです
    ・テープ表面にポリエチレンフィルムを使用していますので、防水能力があります
    ・手で切れるので作業性が良好です
    【用途】
    ・散水ホースの水漏れ、雨どいの補修、テント等の破れ補修、梱包、結束に
    【材質】
    ・基材:ポリエチレンフィルム・ポリエステルメッシュ
    ・粘着剤:天然ゴム系粘着剤

    ご注意

    • 電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
    • 貼り直しをすると接着強度が低下します。
    • 凹凸面やクロロプレン系合成ゴム、ポリオレフィン系フィルム、シリコン、撥水処理面、特殊処理されたところには付かない場合があります。
    • 素材によっては、はがす際に下地を損傷したり、糊残りがすることがあります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    パワーテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パワーテープ
    アズワン パワーテープ
    パワーテープ(48mm幅)
    アサヒペン パワーカラーテープ
    パワーテープ(36mm幅)
    パワーカラーテープ(蛍光)
    メーカーアサヒペンアズワンアサヒペンアサヒペンアサヒペンアサヒペン
    通常価格525-610 -485 -758363 -810
    通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    厚さ(mm)0.185-----
    使用温度範囲(℃)-5~70-----
    クリヤ-----
    引張強度(N/10mm)35-----
    粘着力(N/10mm)5-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト