ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソーラー工事灯用ブラケット

通常単価(税別)
570
税込単価
627
通常出荷日:19日目

【特長】・ソーラー工事灯用ブラケットです・LED工事灯取り付け用です・適合機種:SKLEDR、SKLE...

詳細を確認
  • JANコード
    4550414312191
  • トラスココード
    604-3329
  • 高さ(mm)
    195
  • 質量(g)
    58.000
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 縦(mm)
    100
  • 横(mm)
    100
  • 適合機種
    SKLEDCR
  • 品名
    工事灯

ご注意

  • 形状にあった工事灯、保安灯を選んで下さい。

型番:

SKLED-BR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKLED-BRの仕様・寸法情報

JANコード
4550414312191
トラスココード
604-3329
高さ(mm)
195
質量(g)
58.000
材質1
ポリエチレン
縦(mm)
100
横(mm)
100
適合機種
SKLEDCR
品名
工事灯
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKLED-BR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570
( 627 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラー工事灯用ブラケットです
・LED工事灯取り付け用です
・適合機種:SKLEDR、SKLEDCR
【用途】
・工事灯
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 形状にあった工事灯、保安灯を選んで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー工事灯用ブラケットの型番SKLED-BRのページです。 型番SKLED-BRに関する仕様情報を記載しております。
ソーラー工事灯用ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー工事灯用ブラケット
ちびっコーンベット
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)
TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン
TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(カットコーン用)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5709702,3166591,446494
通常出荷日19日目19日目1日目1日目1日目1日目
JANコード455041431219145504142901924989999940893498999943781249899994338694989999367904
トラスココード604-3329665-0685116-3756829-1372828-6864759-6472
高さ(mm)19517.5----
質量(g)58.0001000.01000.07004000.037.000
材質1ポリエチレン合成ゴムEVA樹脂ポリエチレン(PE)合成ゴム本体:ポリエチレン(PE)

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト