17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ちびっコーンベット

通常単価(税別)
970
税込単価
1,067
通常出荷日:19日目

【特長】・ちびっコーン用のコーンベットです・コーン用重石【材質】・合成ゴム

詳細を確認
  • JANコード
    4550414290192
  • トラスココード
    665-0685
  • 高さ(mm)
    17.5
  • 幅(mm)
    280
  • 質量(g)
    1000.0
  • 材質1
    合成ゴム

型番:

COBEMINI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COBEMINIの仕様・寸法情報

JANコード
4550414290192
トラスココード
665-0685
高さ(mm)
17.5
幅(mm)
280
質量(g)
1000.0
材質1
合成ゴム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
COBEMINI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
970
( 1,067 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ちびっコーン用のコーンベットです
・コーン用重石
【材質】
・合成ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ちびっコーンベットの型番COBEMINIのページです。 型番COBEMINIに関する仕様情報を記載しております。
ちびっコーンベットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ちびっコーンベット
TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4
耐候性安全コーン(インターナショナルオレンジカラー)
TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン
ソーラー工事灯用ブラケット
TRUSCO アルミガードバー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9701,4462,3166595703,820
通常出荷日19日目1日目1日目1日目19日目1日目
JANコード455041429019249899994338694989999940893498999943781245504143121914989999008302
トラスココード665-0685828-6864116-3756829-1372604-3329160-2622
高さ(mm)17.5---195-
幅(mm)280-----
質量(g)1000.04000.01000.070058.000700

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト