ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

どこでもつかえるアースノーマット つめかえ

通常単価(税別)
1,764
税込単価
1,940
通常出荷日:1日目

【特長】・コンセント不要、持ち運びに便利な電池式蚊とりです・強い拡散力で効果を発揮します・コンセント不...

詳細を確認
  • 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。
  • 濡れた手で器具に触れないでください。
  • 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
  • 薬剤はプラスチック製の外枠を持って器具にセットしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認

型番:

054012
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

054012の仕様・寸法情報

商品タイプ
殺虫器
効果持続期間
1日8時間通電で約90日間(延べ約720時間)
JANコード
4901080054012
質量(g)
35.000
トラスココード
376-9118
材質1
トランスフルトリン 375mg/個
効果範囲
4.5~10畳
香り
無香料
材質2
ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
-
-

型番リスト

表示件数
型番
054012
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,764
( 1,940 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント不要、持ち運びに便利な電池式蚊とりです
・強い拡散力で効果を発揮します
・コンセント不要でいつでもどこでも使えます
・小さなお子様やペットのいるご家庭におすすめです
・火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます
・薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです
・電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される
・ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く
・静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません
【用途】
・蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止
【材質】
・トランスフルトリン 375mg/個
・ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分

ご注意

  • 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。
  • 濡れた手で器具に触れないでください。
  • 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
  • 薬剤はプラスチック製の外枠を持って器具にセットしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

どこでもつかえるアースノーマット つめかえの型番054012のページです。 型番054012に関する仕様情報を記載しております。
どこでもつかえるアースノーマット つめかえのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
どこでもつかえるアースノーマット
イヌ・ネコのみはり番 048318
ハニカム防虫ファンAC
イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
ムカデコロリ 1プッシュ式スプレー
メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
通常価格1,7642,3671,36418,2682,8461,725
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目19日目
商品タイプ殺虫器殺虫器犬・猫よけ用品-殺虫剤殺虫剤
効果持続期間1日8時間通電で約90日間(延べ約720時間)-約1.5ヵ月---
JANコード490108005401249010800544184901080048318490108066171549010800524144901080154712
質量(g)35.000250.0001100.000600.000170.00070.000
トラスココード376-9118376-9116248-9490240-2254376-9148653-0232

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト