ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

どこでもつかえるアースノーマット

通常単価(税別)
2,367
税込単価
2,604

【特長】・コンセント不要、持ち運びに便利な電池式蚊とりです・強い拡散力で効果を...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    殺虫器
  • 効果持続目安
    90日(1日8時間使用)
  • JANコード
    4901080054418
  • 質量(g)
    250.000
  • トラスココード
    376-9116
  • 材質1
    トランスフルトリン 375mg/個
  • 効果範囲
    4.5~10畳
  • 香り
    無香料
  • 材質2
    ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分

ご注意

  • 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。
  • 濡れた手で器具に触れないでください。
  • 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
  • 薬剤はプラスチック製の外枠を持って器具にセットしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

054418
解除
    数量:

    054418の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    殺虫器
    効果持続目安
    90日(1日8時間使用)
    JANコード
    4901080054418
    質量(g)
    250.000
    トラスココード
    376-9116
    材質1
    トランスフルトリン 375mg/個
    効果範囲
    4.5~10畳
    香り
    無香料
    材質2
    ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    054418
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,367
    ( 2,604 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンセント不要、持ち運びに便利な電池式蚊とりです
    ・強い拡散力で効果を発揮します
    ・コンセント不要でいつでもどこでも使えます
    ・小さなお子様やペットのいるご家庭におすすめです
    ・火も熱も使わず、コンセント不要で置き場所も選ばないので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心して使えます
    ・薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです
    ・電池の取替え時期と薬剤の残量が一目でわかり、電池の残量と薬剤の残量は別々に、ダブル表示される
    ・ハニカム構造ならではの巨大揮散面積&高い揮散効率だから薬剤が素早く揮散してよく効く
    ・静音ファンを採用しており、使用中のファンの音はほとんど気になりません
    【用途】
    ・蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止
    【材質】
    ・トランスフルトリン 375mg/個
    ・ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
    【セット内容・付属品】
    ・器具1個+90日用薬剤1個(単3アルカリ電池2本付)

    ご注意

    • 器具に針金やピンなどを差し込まないでください。
    • 濡れた手で器具に触れないでください。
    • 器具の分解・修理・改造は、事故や故障の原因となるので、絶対にしないでください。
    • 薬剤はプラスチック製の外枠を持って器具にセットしてください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    どこでもつかえるアースノーマットの型番054418のページです。 型番054418に関する仕様情報を記載しております。
    どこでもつかえるアースノーマットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    どこでもつかえるアースノーマット
    どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
    イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
    ハニカム防虫ファンAC
    虫よけネットEX 260日用
    アースレッド イヤな虫用
    メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
    通常価格2,3671,7642,84618,2681,3602,142
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ殺虫器殺虫器殺虫剤--殺虫剤
    効果持続目安90日(1日8時間使用)-6~8畳60日(1日24時間使用)--
    JANコード490108005441849010800540124901080052414490108066171549010800167134901080422217
    質量(g)250.00035.000170.000600.000130.000210.000
    トラスココード376-9116376-9118376-9148240-2254166-3369405-3799

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました