ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アースレッド イヤな虫用

通常単価(税別)
2,142
税込単価
2,356

【特長】・薬剤粒子がお部屋中に広がって害虫をまるごと駆除します・しっかり駆除し...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    殺虫剤
  • JANコード
    4901080422217
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    405-3799
  • 材質1
    使用薬剤:ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)
  • 効果範囲
    12~16畳
  • 容量(g)
    20

ご注意

  • 人体に使用しないでください。
  • 薬剤を吸い込まないように注意してください。
  • 万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快等を生じることがあります。
  • 特にアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、病人、妊婦、子供は薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

422217
解除
    数量:

    422217の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    殺虫剤
    JANコード
    4901080422217
    質量(g)
    210.000
    トラスココード
    405-3799
    材質1
    使用薬剤:ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)
    効果範囲
    12~16畳
    容量(g)
    20
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    422217
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,142
    ( 2,356 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薬剤粒子がお部屋中に広がって害虫をまるごと駆除します
    ・しっかり駆除したい方におすすめです
    ・ミクロの薬剤粒子がすみずみまで拡散し、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します
    ・火災報知器カバー付きです
    ・水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません
    ・使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです
    【用途】
    ・不快害虫の駆除に
    ・ムカデ、クモ、セアカゴケグモ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、イエヒメアリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、トビイロシワアリ、オオズアリ、トビイロケアリ、羽アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエに
    ・キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイ、ゴミムシダマシ、カミキリムシ、ハサミムシ、ケムシ、アオムシ、シンクイムシ、コイガ、イガ、ヨコバイ、タカラダニ、コバエ、ウンカ、ハネカクシに
    【材質】
    ・使用薬剤:ペルメトリン(ピレスロイド系)
    ・メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)

    ご注意

    • 人体に使用しないでください。
    • 薬剤を吸い込まないように注意してください。
    • 万一吸い込んだ場合、咳き込み、のど痛、頭痛、気分不快等を生じることがあります。
    • 特にアレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人、病人、妊婦、子供は薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アースレッド イヤな虫用の型番422217のページです。 型番422217に関する仕様情報を記載しております。
    アースレッド イヤな虫用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アースレッド イヤな虫用
    どこでもつかえるアースノーマット
    どこでもつかえるアースノーマット つめかえ
    イヤな虫ゼロデナイト1プッシュ
    イヤな虫ゼロデナイトくん煙剤
    イヌ・ネコのみはり番 048318
    メーカーアース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬アース製薬
    通常価格2,1422,3671,7643,8892,8461,364
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ殺虫剤殺虫器殺虫器殺虫剤殺虫剤犬・猫よけ用品
    JANコード490108042221749010800544184901080054012490108005231549010800524144901080048318
    質量(g)210.000250.00035.000150.000170.0001100.000
    トラスココード405-3799376-9116376-9118376-9171376-9148248-9490
    材質1使用薬剤:ペルメトリン(ピレスロイド系)、メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)トランスフルトリン 375mg/個トランスフルトリン 375mg/個ブロフラニリド(テネべナール)使用薬剤:メタアルデヒド、ジノテフランワサビ香料、植物由来成分(チモール、ヒノキ油)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました