ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDセンサーライト

通常単価(税別)
6,406
税込単価
7,047

【材質】・ABS樹脂

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    160
  • 光源色
    白色
  • 高さ(mm)
    135
  • 点灯保持時間
    10秒~5分・常時点灯
  • 電源
    AC
  • 材質1
    本体:ABS

ご注意

  • 改造や分解などは故障や火災の原因となるので絶対に行わないでください。
  • 商品画像はDLA-7T100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

DLA-7T300
解除
    数量:

    DLA-7T300の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    160
    光源色
    白色
    高さ(mm)
    135
    使用電球(W)
    0.5W×108個
    点灯保持時間
    10秒~5分・常時点灯
    電源
    AC
    幅(mm)
    240
    明るさ(lm)
    -
    消費電流(W)
    30W
    JANコード
    4939736902165
    質量(g)
    775.000
    トラスココード
    389-4535
    材質1
    本体:ABS
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DLA-7T300

    使用電球(W)

    幅(mm)

    明るさ(lm)

    消費電流(W)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0.5W×108個
    240
    -
    30W
    4939736902165
    775.000
    389-4535
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,406
    ( 7,047 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【材質】
    ・ABS樹脂

    ご注意

    • 改造や分解などは故障や火災の原因となるので絶対に行わないでください。
    • 商品画像はDLA-7T100型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDセンサーライトの型番DLA-7T300のページです。 型番DLA-7T300に関する仕様情報を記載しております。
    LEDセンサーライトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDセンサーライト
    LEDソーラーセンサーライト6灯式
    LEDセンサーライト
    センサーライト
    ELセンサーライト
    5W×2灯LEDセンサーライト
    メーカー大進大進リーベックスライテックスリーベックスライテックス
    通常価格6,40611,2241,4137,3721,4136,732
    通常出荷日4日目11日目7日目1日目7日目1日目
    奥行(mm)160140----
    光源色白色白色----
    高さ(mm)135190----
    点灯保持時間10秒~5分・常時点灯約5秒~30秒----
    電源ACリチウムイオン充電池3.7V・4400mAh----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト