17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

鉄ウス口フラッシュ76mmルーズピン

通常単価(税別)
408434
税込単価
449477
通常出荷日:1日目

【特長】・掘り込みが不要で取付が簡単です【材質】・鉄(SPCC)

  • 商品画像はTNFH09-76CR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
168-7741
1個
168-7681
1個
168-7677
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
434
( 477 )
1日目
408
( 449 )
1日目
408
( 449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掘り込みが不要で取付が簡単です
【材質】
・鉄(SPCC)

ご注意

  • 商品画像はTNFH09-76CR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄ウス口フラッシュ76mmルーズピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄ウス口フラッシュ76mmルーズピン
鉄ウス口フラッシュ51mmルーズピン
リング 鉄
カラビナ(鉄)
Sフック 鉄
鉄リングキャッチ
メーカーARCHARCHニッサチェイン八幡ねじニッサチェインハイロジック
通常価格408-326 -2,334 -1,34550 -1,096
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目4日目3日目
ねじ穴数44----
穴径(mm)4.54.5----
厚さ(mm)11----
全長(mm)7651----
耐荷重(kg)2個使用時44----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト