17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

鉄ウス口フラッシュ51mmルーズピン

  • ねじ穴数
    4
  • 穴径(mm)
    4.5
  • 厚さ(mm)
    1
  • 全長(mm)
    51
  • 耐荷重(kg)2個使用時
    4
  • 表面処理
    焼付塗装仕上げ
  • 幅(mm)
    36
  • 木ねじ入数
    5
  • D2(mm)
    4.7
  • 質量(g)
    15.000
  • 材質1
    鉄(SPCC)

ご注意

  • 商品画像はTNFH09-51CR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    最小発注数量
    168-7699
    1個
    168-7685
    1個
    168-7667
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    277
    ( 305 )
    1日目
    269
    ( 296 )
    1日目
    269
    ( 296 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・掘り込みが不要で取付が簡単です
    【材質】
    ・鉄(SPCC)

    ご注意

    • 商品画像はTNFH09-51CR型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉄ウス口フラッシュ51mmルーズピンのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄ウス口フラッシュ51mmルーズピン
    鉄ウス口フラッシュ76mmルーズピン
    リング 鉄
    カラビナ(鉄)
    Sフック 鉄
    鉄リングキャッチ
    メーカーARCHARCHニッサチェイン八幡ねじニッサチェインハイロジック
    通常価格269-339 -2,500 -1,34510,000 -1,096
    通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目4日目3日目
    ねじ穴数44----
    穴径(mm)4.54.5----
    厚さ(mm)11----
    全長(mm)5176----
    耐荷重(kg)2個使用時44----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト