17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

鉄工用チップソー

通常単価(税別)
11,580
税込単価
12,738

【特長】・薄物切断に最適な不均等刃です・適合機種:LA120-C

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    308
  • 穴径(mm)
    25.4
  • 刃厚(mm)
    1.8
  • JANコード
    4993005004660
  • 質量(g)
    1280.000
  • トラスココード
    176-8494

型番:

CT308-F
解除
    • 【都度確認品】価格・出荷日の確認が必要な商品です。

    • 安定供給が困難な為、弊社取り扱いを中止致しました。お取り扱い不可品となります。注文確定ができない為、注文明細にチェックを入れ削除をお願いいたします。

    数量:

    CT308-Fの仕様・寸法情報

    外径(mm)
    308
    穴径(mm)
    25.4
    刃厚(mm)
    1.8
    JANコード
    4993005004660
    質量(g)
    1280.000
    トラスココード
    176-8494

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CT308-F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,580
    ( 12,738 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・薄物切断に最適な不均等刃です
    ・適合機種:LA120-C

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    鉄工用チップソーの型番CT308-Fのページです。 型番CT308-Fに関する仕様情報を記載しております。
    鉄工用チップソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉄工用チップソー
    ブッシュカッターソー
    鉄工用ゴローバルソチップスター
    “ドライカッター”(鉄工用)
    ドラゴンカッターシリーズ 鉄工/鉄筋用
    “木工用チップソー”
    メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業モトユキ谷テック山真製鋸トラスコ中山
    通常価格11,5802,3809,7988,01322,0002,120 -
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目8日目1日目
    外径(mm)308255----
    穴径(mm)25.425.4----
    刃厚(mm)1.81.25----
    JANコード49930050046604934110130837----
    質量(g)1280.000510.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト