17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

事務用はさみ 中

通常単価(税別)
1,300
税込単価
1,430
通常出荷日:1日目

【特長】・ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです【用途】・事務用【材質】・刃:ステンレス刃物...

詳細を確認
  • 刃厚(mm)
    2.5
  • 刃長(mm)
    68
  • 全長(mm)
    165
  • 質量(g)
    53.500
  • 材質1
    刃:ステンレス刃物鋼

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • リング色の指定はできません。
  • 商品画像は11102B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

最小発注数量
4977530111024
538-3479
グリップ:エラストマー樹脂
1個
4977530111406
538-3477
グリップ:エラストマー樹脂
1個
4977530111413
538-3468
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目
1,300
( 1,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです
【用途】
・事務用
【材質】
・刃:ステンレス刃物鋼

ご注意

  • 刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。
  • リング色の指定はできません。
  • 商品画像は11102B型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

事務用はさみ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
事務用はさみ 中
事務用はさみ 大
事務用はさみ 小
ハードはさみ
ラシャ切りはさみ
大型フッ素コートハサミ
メーカーALLEXALLEXALLEXALLEXALLEXALLEX
通常価格1,3001,5001,2001,5342,7002,850
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目9日目
刃厚(mm)2.52.52.32.53.03.0
刃長(mm)68755050105-
全長(mm)165185135170240207
質量(g)53.50065.00039.50087.000138130.000
材質1刃:ステンレス刃物鋼刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼刃:ハイカーボンステンレス刃物鋼刃部:ステンレス刃物鋼(420J2)ハンドル部:ガラス繊維入りポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はさみカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト