17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネットポケット ペンスタンド

通常単価(税別)
1,161
税込単価
1,277
通常出荷日:1日目

【特長】・ペン立てサイズ・ハサミや定規などの収納に最適です・マグネットポケット用に【材質】・スチール・...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    97
  • 耐荷重(kg)
    0.3
  • 幅(mm)
    80
  • 外寸法(mm)幅×長さ×厚さ
    50×97×80mm
  • 質量(g)
    95.000
  • 材質1
    スチール
  • 材質2
    ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像はA7390-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4903419820329
149-4720
1個
4903419820350
149-4721
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161
( 1,277 )
1日目
1,161
( 1,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン立てサイズ
・ハサミや定規などの収納に最適です
・マグネットポケット用に
【材質】
・スチール
・ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像はA7390-0型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットポケット ペンスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットポケット ペンスタンド
マグネットポケット トレー
カラーマグネット
カラーマグネット
カラーマグネット20mm
カラーマグネット30mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABサンケーキコムミツヤミツヤミツヤ
通常価格1,1611,162280540460460 -
通常出荷日1日目1日目11日目1日目〜5日目1日目〜
奥行(mm)5050----
高さ(mm)9735----
耐荷重(kg)0.30.2----
幅(mm)80200----
外寸法(mm)幅×長さ×厚さ50×97×80mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト