17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシパテスティック

通常単価(税別)
2,033
税込単価
2,236
通常出荷日:1日目

【特長】・100%国内自社製造のエポキシパテスティックです・適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ...

詳細を確認
  • 可使時間
    3~5分
  • 硬化時間
    1時間
  • 耐熱温度(℃)
    120
  • 容量(g)
    60
  • JANコード
    4571103459843
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    575-2023
  • 材質1
    エポキシ樹脂
  • タイプ
    パテ状補修剤

型番:

501041
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

501041の仕様・寸法情報

可使時間
3~5分
硬化時間
1時間
耐熱温度(℃)
120
容量(g)
60
JANコード
4571103459843
質量(g)
60.000
トラスココード
575-2023
材質1
エポキシ樹脂
タイプ
パテ状補修剤
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
501041
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,033
( 2,236 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%国内自社製造のエポキシパテスティックです
・適度な大きさにカットして基剤と硬化剤を混ぜ合わせる事で硬化します
【用途】
・金属、コンクリート、タイル、石材、木材への穴埋め・肉盛り・造形に
【材質】
・エポキシ樹脂
・60gX2本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシパテスティックの型番501041のページです。 型番501041に関する仕様情報を記載しております。
エポキシパテスティックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシパテスティック
ポリエステル樹脂(FRP用主剤)
エポキシパテ(金属用)
エポキシパテ 粘土状
1.1kg FRP補修キット
サンデーペイント ガラスマット 1m×1m
メーカーKANエスコセメダインアズワンエスコサンデーペイント
通常価格2,0332,222 -1,1483,80016,1002,678
通常出荷日1日目1日目〜1日目8日目1日目2日目
可使時間3~5分-----
硬化時間1時間-----
耐熱温度(℃)120-----
容量(g)60-----
JANコード4571103459843-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト