17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フィラメンテープ

通常単価(税別)
1,7782,337
税込単価
1,9562,571

【特長】・ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、引張強度に優れ...

詳細情報を確認する
  • 厚さ(mm)
    0.19
  • ホワイト
  • 長さ(m)
    50
  • 材質1
    基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
  • 材質2
    粘着剤:ゴム系

ご注意

  • 商品画像は911000-20-19X50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    幅(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    4961068003418
    195-3974
    19
    225.000
    1個
    4961068003425
    195-3975
    25
    296.000
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,778
    ( 1,956 )
    1日目
    2,337
    ( 2,571 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ポリエステルフィルムにガラス糸を長さ方向に組み合わせ、引張強度に優れたテープです
    【用途】
    ・鋼板コイルの端末
    ・ワイヤー、管材などの結束
    【材質】
    ・基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸
    ・粘着剤:ゴム系

    ご注意

    • 商品画像は911000-20-19X50型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フィラメンテープのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フィラメンテープ
    フィラメンテープ
    NO.9510 フィラメンテープ
    No.9110 フィラメンテープ
    No.9111 フィラメンテープ
    No.9514 フィラメンテープ
    メーカーマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
    通常価格1,778-4,3061,190 -80,323 -87,38271,026 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目4日目4日目
    厚さ(mm)0.190.19----
    ホワイトホワイト----
    長さ(m)5050----
    材質1基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸基材:ポリエステルフィルム+ガラス糸----
    材質2粘着剤:ゴム系粘着剤:ゴム系----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト