17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バンドソーマンティス バイスユニット

通常単価(税別)
29,66148,129
税込単価
32,62752,942
通常出荷日:19日目

【特長】・マンティス180W用取り替えバイスです・ボルト3本で簡単に交換ができます・マンティス180W...

詳細を確認
  • 適合機種
    XB180WA、XB180WS

ご注意

  • 商品画像は475190型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
370-9469
4514706040575
4800.0
1個
370-9451
4514706040582
11500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,661
( 32,627 )
19日目
48,129
( 52,942 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンティス180W用取り替えバイスです
・ボルト3本で簡単に交換ができます
・マンティス180Wシリ-ズ用取り替えバイスユニット

ご注意

  • 商品画像は475190型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソーマンティス バイスユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンドソーマンティス バイスユニット
マンティス65A用のこ刃
バンドソー“マンティス”バンドソー用ノコ刃
ミルウォーキー M12 FUEL 64MM コンパクトバンドソー
バンドソー
ポータブルバンドソー 2107FW
メーカーレッキス工業レッキス工業レッキス工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)ボッシュマキタ
通常価格29,661-2,7001,975 -48,80459,84697,535
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目3日目
適合機種XB180WA、XB180WSXB65A/XB65ASUXB125/XB120A---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト