ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド

通常単価(税別)
2,271
税込単価
2,498
通常出荷日:1日目

【特長】・パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます【用途】・ガラス、...

詳細を確認

型番:

T-DKSR-PT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T-DKSR-PTの仕様・寸法情報

JANコード
4989999400380
トラスココード
194-9017
厚さ(mm)
38
幅(mm)
55.5
質量(g)
20.000
タイプ
ダイヤモンドパッド
形状
長方形
全長(mm)
90×55
粒度(#)
パット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T-DKSR-PT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,271
( 2,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッドとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます
【用途】
・ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッドの型番T-DKSR-PTのページです。 型番T-DKSR-PTに関する仕様情報を記載しております。
ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤハンドラッパーパッド ゴムパッド
“GCハンドラッパー”
ハンドラッパー
ダイヤハンドラッパーセット T-DKSR
ダイヤハンドラッパーセット
ダイヤモンドハンドストーン
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山クリストンダイヤモンド工業
通常価格2,2711,7242,304 -5,034 -6,4995,194 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜
JANコード49899994003804989999428711----
トラスココード194-9017790-2778--171-4503-
厚さ(mm)38552--
幅(mm)55.5121255.5--
質量(g)20.00022.00028.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト