17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッカースプレーEXE

通常単価(税別)
988
税込単価
1,087
通常出荷日:19日目

【特長】・色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しており...

詳細を確認
  • 乾燥時間
    夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
  • 質量(g)
    422.000
  • 材質1
    ニトロセルロース
  • 容量(L)
    0.4
  • 塗布面積([[M2]])
    鉄部:1.0~1.4、木部:0.6~1.0
  • 材質2
    合成樹脂(アルキド)
  • 材質3
    顔料
  • 材質4
    有機溶剤

ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
  • 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 商品画像は4976124264146型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
818-0055
4976124264146
ホワイト
1個
818-0057
4976124264245
グレー
1個
818-0059
4976124264344
ブラック
1個
818-0061
4976124264443
つやなしブラック
1個
818-0063
4976124264542
透明クリヤー
1個
818-0065
4976124264641
ピンク
1個
818-0067
4976124264740
レッド
1個
818-0069
4976124264849
オレンジ
1個
818-0071
4976124264948
イエロー
1個
818-0075
4976124265143
グリーン
1個
818-0079
4976124265341
ブルー
1個
818-0081
4976124265440
プライマー
1個
818-0083
4976124265549
チョコレート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目
988
( 1,087 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・色、ツヤが良く、乾きが早いスプレー塗料です
・有害な鉛化合物、トルエンは原料として配合しておりません
・霧は長円形(楕円)に吹き付けられ、噴出口先端を回転させると長円を縦、横に変えられる可変ノズル使用しています
・簡単にガス抜きができるガス抜きキャップつきです
【用途】
・家具・冷蔵庫など電化製品・玩具・機械器具・日曜大工の工作品などの吹き付け塗り・その他マーキングに
【材質】
・ニトロセルロース
・合成樹脂(アルキド)
・顔料
・有機溶剤

ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
  • 塗り面積は、色、塗り方、塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 商品画像は4976124264146型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッカースプレーEXEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッカースプレーEXE
ラッカースプレーEXE 400ml
ラッカースプレーEXE 容量400ml
ニッペ スプレーラッカー 400ml
鉄部用・トタン屋根用スプレー 400ml
アクリルラッカースプレー TRY 4976124253713
メーカーニッぺニッぺニッぺニッぺニッぺニッぺ
通常価格9881,0341,034 -1,915 -2,2711,094
通常出荷日19日目1日目19日目7日目〜7日目7日目
乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約1時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間●夏(30℃):約1時間30分●冬(10℃):約3時間約30分(夏30℃)、50分(冬10℃)
質量(g)422.000422.000422.000481.000481.000290.000
材質1ニトロセルロースニトロセルロース、合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤ニトロセルロースニトロセルロース合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤アクリル樹脂
容量(L)0.40.40.40.40.40.3
塗布面積([[M2]])鉄部:1.0~1.4、木部:0.6~1.0●鉄部:1.0~1.4●木部:0.6~1.0鉄部:1.0~1.4、木部:0.6~1.0鉄部:1.0~1.4、木部:0.6~1.020.6~1.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト