17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ステンブライトNB-F

通常単価(税別)
8,12596,218
税込単価
8,938105,840
通常出荷日:19日目

【特長】・ステンレス表面処理剤・中性電解液で最高の仕上り・スピードとパワーを発揮・当社電解装置との組み...

詳細を確認
  • 商品画像は026052型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量(L)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
20
4985329260525
25900.000
677-6039
1個
4
4985329260532
5500.000
677-6037
1個
1
4985329260549
1050.000
677-6038
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,218
( 105,840 )
19日目
26,563
( 29,219 )
19日目
8,125
( 8,938 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス表面処理剤
・中性電解液で最高の仕上り
・スピードとパワーを発揮
・当社電解装置との組み合わせで最高の性能を発揮します
・不動態化被膜を形成します
・電解液、ステンブライトシリーズ(中性電解液)とステンライトシリーズ(酸性電解液)は、お使いの機械や目的に合わせて選べる全6種類の電解液と2種類の処理剤を揃えております
・PRTR非該当、有機溶剤中毒予防規則非該当で、毒劇物にも該当しません
・安全性が高く、綺麗に早く作業ができ、仕上がりに満足していただける電解液、洗浄剤です
【材質】
・水、無機酸塩

ご注意

  • 商品画像は026052型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンブライトNB-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンブライトNB-F
ステンブライトE-HOT
ステンブライトEHー400
F型クランプ(ロングリーチ)
電解液 ステンブライト E-200(1L)
0-300mm/300mm F型クランプ(ロングリーチ)
メーカーイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)エスコ育良精機製作所エスコ
通常価格8,125-26,563 -26,563 -9,955 -9,30012,036
通常出荷日19日目19日目19日目1日目5日目1日目
材質1水、無機酸塩水、無機酸塩、有機酸塩、有機酸、染料水、無機酸塩、有機酸及び有機酸塩、湿潤剤、染料---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト