ファクトリーサプライ用品技術窓口

除菌できるアルコールタオル【6個入り】

通常単価(税別)
10,749
税込単価
11,824

【特長】・アルコールを配合したシートで、身の回り品を拭くだけで簡単に菌を除去し...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    除菌衛生用品
  • ケース入数
    400枚×6個
  • シートサイズ(mm)
    140×190
  • JANコード
    4902011731163
  • 質量(g)
    9300
  • トラスココード
    425-1327
  • 材質1
    不織布
  • タイプ
    本体/アルコール

ご注意

  • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
  • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
  • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
  • 輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

833166
解除
    数量:
    パック (6個入り)

    833166の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    除菌衛生用品
    ケース入数
    400枚×6個
    シートサイズ(mm)
    140×190
    JANコード
    4902011731163
    質量(g)
    9300
    トラスココード
    425-1327
    材質1
    不織布
    タイプ
    本体/アルコール

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    833166
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,749
    ( 11,824 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルコールを配合したシートで、身の回り品を拭くだけで簡単に菌を除去します
    ・速乾性が高く、拭き取り跡が残りにくいです
    ・アロエエキス配合です
    ・たっぷり使える大容量400枚入りです
    【用途】
    ・身のまわりのふきとり除菌に
    ・手の汚れ落としに
    【材質】
    ・不織布

    ご注意

    • アルコール過敏症の方や乳幼児は使用しないでください。
    • 日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。
    • 輸出先の国や地域における法令や規制に対する適合性を確認する必要があり、輸入許可(通関)が必ず認可される保証はいたしかねます。
    • 輸出先での知的財産権の保護や抵触の面で、輸出先での特許・商標・意匠等の確認調査が前提となります。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    除菌できるアルコールタオルの型番833166のページです。 型番833166に関する仕様情報を記載しております。
    除菌できるアルコールタオルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    除菌できるアルコールタオル
    除菌できるアルコールタオル ウイルス除去用 本体
    消毒できるアルコールタオル つめかえ用
    ゴシゴシふけるドデカシートスーパークール30枚 12パック入り
    除菌できるアルコールタオル 本体
    アラクリーネ アルコール除菌シート
    メーカーエリエールエリエールエリエールエリエールエリエールLEC
    通常価格10,7498,49011,3149,36011,088 -1,028 -
    通常出荷日4日目19日目1日目9日目9日目1日目
    商品タイプ除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品除菌衛生用品-
    ケース入数400枚×6個80枚×12個70枚×24パック---
    シートサイズ(mm)140×190130×200150×200---
    JANコード4902011731163490201173114949020117331674902011734386--
    質量(g)93005000.08200.06700--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    除菌衛生用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました