ファクトリーサプライ用品技術窓口

温水洗浄便座 SCS-TL2

通常単価(税別)
28,500
税込単価
31,350
通常出荷日:11日目

【特長】・ステンレスノズルなので、汚れがつきにくく、お手入れ簡単です・座るとすぐにオート脱臭します

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    543
  • 間口(mm)
    489
  • 高さ(mm)
    159
  • ホワイト
  • 取付ねじピッチ(mm)
    140
  • JANコード
    4904530126420
  • 質量(g)
    4100.0
  • トラスココード
    608-2825

ご注意

  • タンク給水ホースは付属していません。
  • スパナは付属していません。
  • 本体の防水対応はありません。

型番:

SCS-TL2-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCS-TL2-Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
543
間口(mm)
489
高さ(mm)
159
ホワイト
取付ねじピッチ(mm)
140
JANコード
4904530126420
質量(g)
4100.0
トラスココード
608-2825

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCS-TL2-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,500
( 31,350 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスノズルなので、汚れがつきにくく、お手入れ簡単です
・座るとすぐにオート脱臭します

ご注意

  • タンク給水ホースは付属していません。
  • スパナは付属していません。
  • 本体の防水対応はありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温水洗浄便座 SCS-TL2の型番SCS-TL2-Wのページです。 型番SCS-TL2-Wに関する仕様情報を記載しております。
温水洗浄便座 SCS-TL2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温水洗浄便座 SCS-TL2
自動手指消毒器 アルボース S-2A
クリーンリキッド ディスペンサー
自動水栓付石鹸液供給装置SW-3000
薬液供給装置 足踏式 HC-8000
足踏式ディスペンサー HC-400 本体 カートリッジ
メーカー東芝ライテックアルボースアルボースサラヤ東京硝子器械サラヤ
通常価格28,50024,4984,318130,63626,44923,224
通常出荷日11日目8日目9日目27日目6日目1日目
奥行(mm)543-----
間口(mm)489-----
高さ(mm)159-----
ホワイト-----
取付ねじピッチ(mm)140-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト