17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネオジム磁石 両面テープ・ゴム付

通常単価(税別)
4541,067
税込単価
4991,174
通常出荷日:1日目

【特長】・強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です・磁石に両面テープを貼れば...

詳細を確認
  • 材質1
    ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像はNMTR10-3型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

吸着力(N)

厚さ(mm)

表面磁束密度(T)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
8
9.74
3
0.32
4570126541085
1.160
506-8744
1個
8
16.47
5
0.41
4570126541092
1.920
506-8745
1個
10
13.92
3
0.28
4570126541108
1.820
506-8742
1個
10
21.08
5
0.38
4570126541115
3.000
506-8747
1個
15
23.92
3
0.21
4570126541122
4.130
506-8743
1個
15
32.85
5
0.32
4570126541139
6.780
506-8741
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
454
( 499 )
1日目
546
( 601 )
1日目
516
( 568 )
1日目
617
( 679 )
1日目
895
( 985 )
1日目
1,067
( 1,174 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です
・磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です
・滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります
【用途】
・吸着や固定、保持など
【材質】
・ネオジム磁石

ご注意

  • 商品画像はNMTR10-3型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネオジム磁石 両面テープ・ゴム付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネオジム磁石 両面テープ・ゴム付
ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ネオジム磁石 丸型・穴あり丸型 TNシリーズ
“マグネットテープ”
ネオジム磁石(角形)
ネオジム磁石(角形皿ねじ穴付)
メーカーLACTEMLACTEMトラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山
通常価格454-838 -300 -34,588 -1,403 -624 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
材質1ネオジム磁石磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット素材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト