ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
- 通常単価(税別)
- 838円~2,797円
- 税込単価
- 922円~3,077円
通常出荷日:1日目
【特長】・ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています・ステンレス製の皿ねじと...
詳細を確認- 形状
皿穴
- 穴有無
有
- 材質1
磁石:ネオジム(ニッケルメッキ)
- 材質2
キャップ:ニッケルメッキ(SPCC)
- 材質3
六角穴付皿ねじ:SUS304相当
- 材質4
滑り止めテープ:CRゴム/C4305(t0.5)日東5000NS(t0.16)
ご注意
破損、欠けにご注意下さい。
商品画像はNMYR16-5型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です
4570126541306
4570126541313
4570126541320
4570126541337
4570126541344
6.680
13.760
26.300
41.620
51.060
536-5722
536-4218
536-4190
536-4110
536-2589
NMYR16-5
NMYR20-7
NMYR25-8
NMYR32-8
NMYR36-8
ネオジキャップ磁石 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付のレビュー
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| LACTEM | LACTEM | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 | トラスコ中山 |
| 838円- | 454円 - | 580円 - | 624円 - | 342円 | 227円 - |
| 1日目 | 1日目 | 1日目〜 | 1日目〜 | 4日目 | 1日目 |
| 皿穴 | - | - | - | - | - |
| 有 | - | - | - | - | - |
| 磁石:ネオジム(ニッケルメッキ) | ネオジム磁石 | - | - | - | - |
| キャップ:ニッケルメッキ(SPCC) | - | - | - | - | - |
| 六角穴付皿ねじ:SUS304相当 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。