17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防水・防錆保護コート剤(水性)

通常単価(税別)
2,3877,555特別価格
税込単価
2,6268,311特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・水性なので取り扱いが簡単です・下塗りから上塗りまで1つで多用途に使用(乾燥後はツヤが出ます)...

詳細を確認
  • 材質1
    水性エマルジョン(混合物)
  • 透明

ご注意

  • コンクリートに塗る場合は「カチオン型アンダーコート」を下塗りしてください。
  • 商品画像は17592型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4580138400027
4200.0
195-4661
1個
4580138400034
2200.0
195-4662
1個
4580138400041
570.0
195-4663
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,555
( 8,311 )
1日目
6,0565,742
( 6,316 )
1日目
2,387
( 2,626 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性なので取り扱いが簡単です
・下塗りから上塗りまで1つで多用途に使用(乾燥後はツヤが出ます)できます
【用途】
・床、屋上、ベランダなどの防水、鉄部などの防さびに
・外壁の強化保護、部分補修に
・一般塗料(水性・油性)の下塗りに
・主な対象素材:ウレタン、シート、アスファルト等防水施工物、カラーベスト、瓦スレート、コンクリート、ステンレス(純度18-8以下)製品 、フェンス網戸、亜鉛メッキ加工製品、トタンなどに
【材質】
・水性エマルジョン(混合物)

ご注意

  • コンクリートに塗る場合は「カチオン型アンダーコート」を下塗りしてください。
  • 商品画像は17592型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水・防錆保護コート剤(水性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水・防錆保護コート剤(水性)
超耐水保護コート剤(水性)
カチオン型アンダーコート下地材(水性)
防水コート
水性防水塗料 下塗り剤
水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)
メーカーインダストリーコーワインダストリーコーワインダストリーコーワシントーファミリーアトムハウスペイントアサヒペン
通常価格2,387-2,936 -2,761 -5,047 -5,360 -1,809 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目〜
材質1水性エマルジョン(混合物)水性エマルジョン(混合物)水性エマルジョン(混合物)---
透明透明透明---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト