17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ

通常単価(税別)
25,500
税込単価
28,050

【特長】・出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になってい...

詳細情報を確認する
  • 質量(g)
    240.000
  • 材質1
    本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
  • 低温やけどなどをしないようご注意ください。
  • 商品画像はUV-275NC365-01DC型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 10日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(mm)

    ピーク波長(nm)

    光出力(mW)

    照射領域

    最小発注数量
    4582107445398
    195-1133
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    365
    148
    φ40mm
    1個
    4582107445510
    195-1138
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    365
    148
    φ80mm
    1個
    4582107445404
    195-1134
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    375
    275
    φ40mm
    1個
    4582107445527
    195-1139
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    375
    275
    φ80mm
    1個
    4582107445411
    195-1135
    本体:37mmx37mmx124mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
    385
    350
    φ40mm
    1個
    4582107445534
    195-1140
    本体:37mmx37mmx124mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    385
    350
    φ80mm
    1個
    4582107445541
    195-1141
    本体:37mmx37mmx140mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    395
    360
    φ80mm
    1個
    4582107445435
    195-1137
    本体:37mmx37mmx124mm 変換器:約1m(スイッチ含む)
    405
    370
    φ40mm
    1個
    4582107445558
    195-1142
    本体:37mmx37mmx140mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
    405
    370
    φ80mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    25,500
    ( 28,050 )
    11日目
    25,500
    ( 28,050 )
    10日目
    25,500
    ( 28,050 )
    11日目
    25,500
    ( 28,050 )
    11日目
    25,500
    ( 28,050 )
    5日目
    25,500
    ( 28,050 )
    5日目
    25,500
    ( 28,050 )
    5日目
    25,500
    ( 28,050 )
    5日目
    25,500
    ( 28,050 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・出力は他シリーズより低めですが、高寿命でリーズナブルな価格になっています
    ・コンセントから電源を取れるので、長時間の作業などに最適です
    ・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です
    ・安心の日本製です
    ・小型で軽量、持ち運びができます
    ・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです
    ・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です
    【用途】
    ・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに
    【材質】
    ・本体:アルミニウム

    ご注意

    • 非常に強力な紫外線が出ております。
    • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
    • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
    • 低温やけどなどをしないようご注意ください。
    • 商品画像はUV-275NC365-01DC型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ
    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ
    ブラックライト 高出力(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ
    ブラックライト 高寿命(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ
    ブラックライト 高出力(ノーマル照射) コンセントタイプ
    ブラックライト エコノミー(ノーマル照射)タイプ モバイルバッテリー対応タイプ
    メーカーコンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)コンテック(ライト)
    通常価格25,50029,14330,00041,75526,947 -31,500
    通常出荷日5日目〜8日目5日目〜5日目〜8日目5日目〜
    質量(g)240.000240.000240.000240.000240.000240.000
    材質1本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミニウム本体:アルミニウム

    ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト