17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラックライト 高寿命(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ブラックライト 高寿命(ノーマル照射)タイプ コンセントタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

UV-033NC365-01DC

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・日亜化学社製チップ型の中でも特に寿命に優れた紫外線LEDを実装しています
・コンセントから電源を取れるので、長時間の作業などに最適です
・オプションのSE-05やHE-10で据え置き型やクリップライト型に変更可能です
・安心の日本製です
・小型で軽量、持ち運びができます
・スイッチ入力後すぐに点灯するので、待機時間なしです
・電球、蛍光管タイプと比較してLEDですので長寿命です
【用途】
・紫外線を用いた特殊検査、樹脂硬化などに
【材質】
・本体:アルミニウム

ご注意

  • 非常に強力な紫外線が出ております。
  • ご使用の際は直視はせず、ゴーグル等の保護具を着用ください。
  • 長時間点灯させていると本体が熱くなることがございます。
  • 低温やけどなどをしないようご注意ください。
  • 商品画像はUV-033NC365-01DC型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4582107445374
トラスココード
195-1129
全長(mm)
本体:37mmx37mmx140mm 電源ケーブル:約2m(スイッチ含む)
ピーク波長(nm)
365
光出力(mW)
450
照射領域
φ30mm
質量(g)
240.000
材質1
本体:アルミニウム

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト