17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

マグプラス+ NCP-45R シリコンマグネット 羽根付きタイプ D型リングフック付き

通常単価(税別)
2,112
税込単価
2,323

【特長】・ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、マグネットマウント「マグプラス+」...

詳細情報を確認する
  • 外径 (mm)
    45
  • 吸着力 (N)
    88.25
  • 厚さ (mm)
    33.0
  • 耐荷重 (kg)
    4.5
  • 材質1
    本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)
  • 材質2
    メスねじワッシャー:A2017(ジュラルミン)
  • 材質3
    D型フック部:ステンレス
  • 質量 (g)
    39.000

ご注意

  • 磁石マウント部は、シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
  • 商品画像は1-3444PLUS-DW型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4589421683444
    529-6961
    1個
    4589421683468
    529-6962
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,112
    ( 2,323 )
    1日目
    2,112
    ( 2,323 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、マグネットマウント「マグプラス+」に、D型フックを装着したマグネットフックです
    ・吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化)
    ・磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです
    ・シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです
    ・2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です
    ・特許番号:第7085720号
    【用途】
    ・磁石が取り付けられる場所ならどこでも安心安全にご利用いただけます
    ・サビが気になるユニットバス(鋼板入りの壁)などの水回りに
    ・割れたり傷がつく心配のある玄関のドア(鋼板入りの壁)、冷蔵庫・洗濯機の側面、ホーロー製品、スチール壁、スチール製品に
    【材質】
    ・本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)
    ・メスねじワッシャー: A2017(ジュラルミン)
    ・D型フック部:ステンレス

    ご注意

    • 磁石マウント部は、シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
    • 商品画像は1-3444PLUS-DW型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグプラス+ NCP-45R シリコンマグネット 羽根付きタイプ D型リングフック付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグプラス+ NCP-45R シリコンマグネット 羽根付きタイプ D型リングフック付き
    マグネットフック(ネオジム磁石、固定タイプ)
    マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
    マグネットフック(四角)
    ペーパーハンガー(マグネットタイプ)
    マグネット角型
    メーカーMAG EVERサンケーキコムトラスコ中山アストロプロダクツ(ワールドツール)エレック電子新潟精機(SK)
    通常価格2,1122,700 -1,5801,0502,360 -2,000 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
    外径(mm)45-----
    吸着力(N)88.25-----
    厚さ(mm)33.0-----
    耐荷重(kg)4.5-----
    材質1本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットフック・ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト