ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫よけバリアブラック3Xパワー

通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462

【特長】・黒色ボディ、ネットが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップし...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    防虫用品
  • 効果持続目安
    1年
  • JANコード
    4902424446234
  • 質量(g)
    160.000
  • トラスココード
    257-9482
  • 高さ(mm)
    232
  • 適合害虫
    ユスリカ、チョウバエ、キノコバエなど
  • タイプ
    空間虫よけ
  • 幅(mm)
    150

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446234
解除
    数量:

    446234の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    防虫用品
    効果持続目安
    1年
    JANコード
    4902424446234
    質量(g)
    160.000
    トラスココード
    257-9482
    高さ(mm)
    232
    適合害虫
    ユスリカ、チョウバエ、キノコバエなど
    タイプ
    空間虫よけ
    幅(mm)
    150
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    446234
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,329
    ( 1,462 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・黒色ボディ、ネットが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップします
    ・風の力で効率的に薬剤を拡散させる「拡散ルーバー構造」です
    ・フックを固定できるロック機構付です
    【用途】
    ・不快害虫忌避用

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    虫よけバリアブラック3Xパワーの型番446234のページです。 型番446234に関する仕様情報を記載しております。
    虫よけバリアブラック3Xパワーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    虫よけバリアブラック3Xパワー
    虫よけバリアブラック3Xパワー260日
    お庭の虫キラーダブルジェット
    カダンお庭の虫キラーハンドスプレー
    スキンベープミストイカリジンプレミアム
    ゴキファイタープロ パワフルスリム
    メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
    通常価格1,3291,2001,0001,1001,571949
    通常出荷日1日目1日目11日目11日目1日目1日目
    商品タイプ防虫用品防虫用品--殺虫剤殺虫器
    効果持続目安1年260日3ケ月3ケ月最大8時間1年
    JANコード490242444623449024244462104902424449907490242444991449024244465934902424446487
    質量(g)160.000160.000389.0001121.000229.00091.000
    トラスココード257-9482256-0896653-9730653-9732256-0898256-0893

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました