ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

虫よけバリアブラック3Xパワー260日

通常単価(税別)
1,200
税込単価
1,320
通常出荷日:1日目

【特長】・黒色ボディ、ネットが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップします・風の力で効率的に薬...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

446210の仕様・寸法情報

商品タイプ
防虫用品
効果持続目安
260日
JANコード
4902424446210
質量(g)
160.000
トラスココード
256-0896
高さ(mm)
232
適合害虫
ユスリカ、チョウバエ、キノコバエなど
タイプ
空間虫よけ
幅(mm)
150
-
-

型番リスト

表示件数
型番
446210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,200
( 1,320 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・黒色ボディ、ネットが光を吸収し、温度が上昇することで蒸散量がアップします
・風の力で効率的に薬剤を拡散させる「拡散ルーバー構造」です
・フックを固定できるロック機構付です
【用途】
・不快害虫忌避用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

虫よけバリアブラック3Xパワー260日の型番446210のページです。 型番446210に関する仕様情報を記載しております。
虫よけバリアブラック3Xパワー260日のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
虫よけバリアブラック3Xパワー260日
虫よけバリアブラック3Xパワー
お庭の虫キラーダブルジェット
カダンお庭の虫キラーハンドスプレー
ゴキファイタープロ パワフルスリム
スキンベープミストイカリジンプレミアム
メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
通常価格1,2001,3291,0001,1009491,571
通常出荷日1日目1日目11日目11日目1日目1日目
商品タイプ防虫用品防虫用品--殺虫器殺虫剤
効果持続目安260日1年3ケ月3ケ月1年最大8時間
JANコード490242444621049024244462344902424449907490242444991449024244464874902424446593
質量(g)160.000160.000389.0001121.00091.000229.000
トラスココード256-0896257-9482653-9730653-9732256-0893256-0898

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト