ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スキンベープミストイカリジンプレミアム

通常単価(税別)
1,571
税込単価
1,728

【特長】・有効成分(イカリジン)15%配合しています・虫よけ効果が6~8時間持...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    殺虫剤
  • 効果持続目安
    最大8時間
  • JANコード
    4902424446593
  • 質量(g)
    229.000
  • トラスココード
    256-0898
  • 高さ(mm)
    220
  • 容量(ml)
    200
  • 適合害虫
    蚊成虫、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル
  • タイプ
    人体忌避剤
  • 幅(mm)
    73
  • 香り
    無香料

ご注意

  • 防除用医薬部外品です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

446593
解除
    数量:

    446593の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    殺虫剤
    効果持続目安
    最大8時間
    JANコード
    4902424446593
    質量(g)
    229.000
    トラスココード
    256-0898
    高さ(mm)
    220
    容量(ml)
    200
    適合害虫
    蚊成虫、ブユ、アブ、マダニ、イエダニ、トコジラミ、ヤマビル
    タイプ
    人体忌避剤
    幅(mm)
    73
    香り
    無香料
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    446593
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,571
    ( 1,728 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・有効成分(イカリジン)15%配合しています
    ・虫よけ効果が6~8時間持続します
    ・子供から大人まで使えます
    ・服の上からも使えます
    ・マダニにも効きます
    ・ニオイが残らない無香料タイプです
    【用途】
    ・人体虫よけ用

    ご注意

    • 防除用医薬部外品です。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スキンベープミストイカリジンプレミアムの型番446593のページです。 型番446593に関する仕様情報を記載しております。
    スキンベープミストイカリジンプレミアムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スキンベープミストイカリジンプレミアム
    アリワンプッシュ60回分
    カダンお庭の虫キラーハンドスプレー
    お庭の虫キラーダブルジェット
    虫よけバリアブラック3Xパワー
    虫よけバリアブラック3Xパワー260日
    メーカーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラーフマキラー
    通常価格1,5711,2001,1001,0001,3291,200
    通常出荷日1日目1日目11日目11日目1日目1日目
    商品タイプ殺虫剤殺虫剤--防虫用品防虫用品
    効果持続目安最大8時間最大2週間3ケ月3ケ月1年260日
    JANコード490242444659349024244462654902424449914490242444990749024244462344902424446210
    質量(g)229.000118.0001121.000389.000160.000160.000
    トラスココード256-0898256-0894653-9732653-9730257-9482256-0896

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました