17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポストイン封筒【10個入り】

通常単価(税別)
1,092
税込単価
1,201
通常出荷日:1日目

【特長】・定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます

  • タイプ
    定形外
  • 横(mm)
    250
  • 縦(mm)
    335
  • 質量(g)
    265.000

ご注意

  • 商品画像はPOSTINK10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

最小発注数量
208-0779
4536858043082
1パック

10個入り

208-0780
4536858043051
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,092
( 1,201 )
1日目
1,092
( 1,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定形外規格内に対応の為、配送コスト削減できます

ご注意

  • 商品画像はPOSTINK10型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポストイン封筒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポストイン封筒
ケント封筒 テープ付
ペーパーポケットホルダー
ポストイン封筒
クッション封筒 19-17 CD 白
クッション封筒 19-27 CD・DVD白
メーカーキングコーポレーションキングコーポレーションキングコーポレーションキングコーポレーションシモジマシモジマ
通常価格1,0923,12710,920 -6,529 -534587
通常出荷日1日目1日目1日目1日目6日目6日目
タイプ定形外角A4----
横(mm)250228220---
縦(mm)335312310---
質量(g)265.0001600.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト