17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーポケットホルダー【500個入り】

通常単価(税別)
10,92016,294特別価格
税込単価
12,01217,923特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目
  • 横(mm)
    220
  • 縦(mm)
    310

ご注意

  • 商品画像は011101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

タイプ

質量(g)

最小発注数量
208-0663
4536858049152
ポケットホルダー未晒 100
7400.0
1パック

500個入り

208-0665
4536858049169
ポケットホルダーホワイト 100
7400.0
1パック

500個入り

208-0666
4536858049176
ポケットホルダークリア 70
5600.0
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,29415,612
( 17,173 )
1日目
13,128
( 14,441 )
1日目
10,920
( 12,012 )
1日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • 商品画像は011101型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーポケットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーポケットホルダー
ケント封筒 テープ付
ポストイン封筒
クラフトパッカー A3 50枚入
ハーフトーン封筒 角2 クリーム 100枚×5 Lシーム
ハーフトーン封筒 角2 100枚×5 Lシーム
メーカーキングコーポレーションキングコーポレーションキングコーポレーションクラウン高春堂高春堂
通常価格10,920-3,1271,0929,47713,68213,682
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目1日目〜
横(mm)220228250---
縦(mm)310312335---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト