17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモシャワー混合栓(浴室用)

通常単価(税別)
23,37018,843
税込単価
25,70720,727
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付のサーモシャワー混合栓です・水栓本体やパイプ...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987660443
  • 質量(g)
    2400.000
  • トラスココード
    204-1607
  • 材質1
    黄銅
  • ホース長さ(m)
    1.6
  • 奥行(mm)
    250
  • 高さ(mm)
    95
  • タイプ
    一般地用
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)
  • 取付ピッチ(mm)
    120~210

型番:

SK181D-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK181D-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987660443
質量(g)
2400.000
トラスココード
204-1607
材質1
黄銅
ホース長さ(m)
1.6
奥行(mm)
250
高さ(mm)
95
タイプ
一般地用
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
取付ピッチ(mm)
120~210

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK181D-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,37018,843
( 20,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付のサーモシャワー混合栓です
・水栓本体やパイプに触れても熱くない断熱タイプです
【材質】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモシャワー混合栓(浴室用)の型番SK181D-13のページです。 型番SK181D-13に関する仕様情報を記載しております。
サーモシャワー混合栓(浴室用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモシャワー混合栓(浴室用)
シングルワンホールスプレー分岐混合栓
シングルワンホールスプレー混合栓(台所用) K87120TJK-13
シングル浄水器付ワンホールスプレー混合栓(台所用) K87128ETJK-13
シングル混合栓 上向きパイプ
シングル台付混合栓(台所用) K77CEV-13
メーカー三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所三栄水栓製作所
通常価格23,37043,22327,00029,80019,36833,429
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード497398766044349739876067624973987606755497398761155149739876065404973987612510
質量(g)2400.0002900.000250027002200.0002400.000
トラスココード204-1607167-5394167-8518167-8553168-3266204-1674
材質1黄銅黄銅黄銅黄銅青銅黄銅
ホース長さ(m)1.61.11.11--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト