ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットスタッビドライバー

通常単価(税別)
4,652
税込単価
5,117

【特長】・先端ビット交換式ラチェットスタビドライバーです・車内のグローブボック...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4989433843605
  • トラスココード
    859-1595
  • 全長(mm)
    112
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    ビット:※※※※※
  • 材質2
    グリップ:※※※※※
  • 軸長(mm)
    38

型番:

DBRS06
解除
    数量:

    DBRS06の仕様・寸法情報

    JANコード
    4989433843605
    トラスココード
    859-1595
    全長(mm)
    112
    質量(g)
    150.000
    材質1
    ビット:※※※※※
    材質2
    グリップ:※※※※※
    軸長(mm)
    38
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DBRS06
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,652
    ( 5,117 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・先端ビット交換式ラチェットスタビドライバーです
    ・車内のグローブボックスやハンドル下、エンジンルームなど、高さも奥行もない箇所での作業に有効です
    ・付属のビット5本はグリップエンドに収納可能です
    ・締め、緩めのラチェット操作および、ラチェットの固定により通常のドライバーとしても使用可能です

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラチェットスタッビドライバーの型番DBRS06のページです。 型番DBRS06に関する仕様情報を記載しております。
    ラチェットスタッビドライバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラチェットスタッビドライバー
    差替式ラチェットドライバー インサイダー3
    オフセットラチェットドライバー(ベントアップヘッド型)
    プチラチェ DR-54
    2ポジションラチェットドライバー SRD-670
    オフセットラチェットドライバー TRD-1
    メーカーKTC(京都機械工具)PBスイスツールズANEXエンジニアSK-11トラスコ中山
    通常価格4,65210,6652,1492,0033,854891
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目3日目1日目
    JANコード4989433843605-----
    トラスココード859-1595-----
    全長(mm)112-----
    質量(g)150.000-----
    材質1ビット:※※※※※-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました