17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高耐久5Sフロア表示ステッカー T型タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
4,568
税込単価
5,025
通常出荷日:1日目

【特長】・豊富なカラーバリエーションです・高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適で...

詳細を確認
  • 横(mm)
    150
  • 厚さ(mm)
    0.76
  • 縦(mm)
    150
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    170.000
  • 材質1
    ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は10944型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4580059063073
206-8968
1パック

10個入り

4580059063080
206-8969
1パック

10個入り

4580059063097
206-8970
1パック

10個入り

4580059063103
206-8971
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,568
( 5,025 )
1日目
4,568
( 5,025 )
1日目
4,568
( 5,025 )
1日目
4,568
( 5,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なカラーバリエーションです
・高耐久タイプでフォークリフトが通過する工場や倉庫などに最適です
・屋内用
【用途】
・工場、作業場、オフィスなどの通路表示、区画表示に
【材質】
・ポリカーボネート

ご注意

  • 商品画像は10944型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高耐久5Sフロア表示ステッカー T型タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高耐久5Sフロア表示ステッカー T型タイプ
路面表示ステッカー
フロアスタンド 標識ステッカー
路面標示ステッカー 円形表示タイプ
BK-5 バリケードスタンド
MFS-5 マルチフロアサイン
メーカーセーフラン安全用品日本緑十字社トラスコ中山日本緑十字社アズワンアズワン
通常価格4,568840 -1,151 -4,514 -11,14215,910
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜8日目10日目
横(mm)150-----
厚さ(mm)0.76-----
縦(mm)150-----
幅(mm)50-----
質量(g)170.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示スタンド・立札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト