17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

差替式ドライバーSMART 替ビット

通常単価(税別)
1,4191,690
税込単価
1,5611,859

【特長】・Smartハンドル用のブレードです【材質】・工具鋼

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    160
  • 先端マグネット
  • 材質1
    工具鋼
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 差込角(mm)
    6.35

ご注意

  • 商品画像は06110504型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    刃先

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    PZ1/[[-]]5
    4007157321107
    42.000
    245-6413
    1個
    PZ2/[[-]]6
    4007157321121
    43.000
    245-6411
    1個
    PZ3/[[-]]7
    4007157321145
    44.000
    245-6416
    1個
    [[+]]2/[[+]]3
    4007157321183
    44.000
    245-6408
    1個
    [[+]]1/[[-]]4
    4007157321169
    42.000
    245-6418
    1個
    ヘキサゴン3/4
    4007157321060
    44.000
    245-6409
    1個
    ヘキサゴン5/6
    4007157321305
    45.000
    245-6415
    1個
    T6/7
    4007157320964
    42.000
    245-6414
    1個
    T8/9
    4007157320988
    41.000
    245-6412
    1個
    T10/15
    4007157321206
    41.000
    245-6410
    1個
    T20/25
    4007157321220
    42.000
    245-6407
    1個
    T30/40
    4007157321244
    45.000
    245-6417
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,419
    ( 1,561 )
    1日目
    1,690
    ( 1,859 )
    1日目
    1,690
    ( 1,859 )
    1日目
    1,690
    ( 1,859 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Smartハンドル用のブレードです
    【材質】
    ・工具鋼

    ご注意

    • 商品画像は06110504型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    差替式ドライバーSMART 替ビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    差替式ドライバーSMART 替ビット
    グリップドライバーELGONIC(ポジドライブ)
    差替式ドライバーセット(BOX)
    差替式ドライバーセット8218
    差替式ドライバー用専用替軸
    差替式パワーグリップドライバーセット
    メーカーFELOFELOPBスイスツールズPBスイスツールズKLEIN TOOLSTONE
    通常価格1,419-1,333 -7,00714,4413,099 -4,257
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    全長(mm)160-----
    先端マグネット----
    材質1工具鋼工具鋼----
    シャンク径(mm)6.35-----
    差込角(mm)6.35-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト