17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

詰め替え用薬用ハンドソープ

通常単価(税別)
1,102
税込単価
1,212
通常出荷日:1日目

【特長】・殺菌・消毒タイプの薬用ハンドソープ【用途】・手、指、皮ふの清浄・殺菌・消毒【材質】・液体

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    114
  • 幅(mm)
    114
  • 容量(ml)
    1400
  • JANコード
    4901329500133
  • 質量(g)
    1485.0
  • トラスココード
    578-8829
  • 材質1
    液体
  • 香り
    シトラス
  • 高さ(mm)
    228

型番:

701044-A
解除
  • この商品は8個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

701044-Aの仕様・寸法情報

奥行(mm)
114
幅(mm)
114
容量(ml)
1400
JANコード
4901329500133
質量(g)
1485.0
トラスココード
578-8829
材質1
液体
香り
シトラス
高さ(mm)
228
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
701044-A
最小発注数量
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102
( 1,212 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・殺菌・消毒タイプの薬用ハンドソープ
【用途】
・手、指、皮ふの清浄・殺菌・消毒
【材質】
・液体

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

詰め替え用薬用ハンドソープの型番701044-Aのページです。 型番701044-Aに関する仕様情報を記載しております。
詰め替え用薬用ハンドソープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
詰め替え用薬用ハンドソープ
詰め替え用薬用ハンドソープ
エリゼ化粧石けん
薬用泡ハンドソープ
薬用泡のハンドソープ 詰替用
ハンドソープ(詰替用)
メーカーカネヨ石鹸カネヨ石鹸カネヨ石鹸エスコ岩谷産業エスコ
通常価格1,1024,1703024,2904839,400
通常出荷日1日目1日目1日目2日目11日目2日目
奥行(mm)11412680---
幅(mm)114207205---
容量(ml)14005000----
JANコード490132950013349013295001194901329260518---
質量(g)1485.05000.0242.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト