ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カップリング保護カバー

通常単価(税別)
749
税込単価
824

【特長】・カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます・アッセンブリーツー...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    7391390402196
  • トラスココード
    216-5721
  • 質量(g)
    10.000
  • 材質1
    ゴム
  • カバー色
  • 奥行(mm)
    30
  • 高さ(mm)
    28
  • 適合機種
    eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)
  • 幅(mm)
    30
  • 適合カップリング
    標準、eSafeシリーズ300、310、315、320

型番:

09-320-7007
解除
    数量:

    09-320-7007の仕様・寸法情報

    JANコード
    7391390402196
    トラスココード
    216-5721
    質量(g)
    10.000
    材質1
    ゴム
    カバー色
    奥行(mm)
    30
    高さ(mm)
    28
    適合機種
    eSafeカップリング(シリーズ300/310/315/320)
    幅(mm)
    30
    適合カップリング
    標準、eSafeシリーズ300、310、315、320

    型番リスト

    表示件数
    型番
    09-320-7007
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    749
    ( 824 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カップリングを衝撃から保護し耐久性を向上させます
    ・アッセンブリーツール(19-900-7051)の使用により、より簡単に取付け出来ます
    【材質】
    ・ゴム

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カップリング保護カバーの型番09-320-7007のページです。 型番09-320-7007に関する仕様情報を記載しております。
    カップリング保護カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カップリング保護カバー
    シリーズ315 eSafe(カップリング G3/8メネジ ロックリング付き)
    シリーズ265/365/264/364用ダストキャップ
    油圧クイックカップリング
    プロテクター付カップリング(ホース取付用プラグ)
    チャージカップリング SR型ソケット
    メーカーセインジャパンセインジャパンセインジャパンREHOBOTトラスコ中山ニューマシン
    通常価格7496,054649 -6,293 -1,750 -2,997 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目5日目
    JANコード73913904021967391390317018----
    トラスココード216-5721148-7635----
    質量(g)10.000129.000----
    材質1ゴム本体:鋼鉄プラスチック---
    カバー色-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました