ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動式アルコールスプレーガン

通常単価(税別)
7,0564,639
税込単価
7,7625,103
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・操作ボタンは一つだけ 簡単操作で使いやすい・感染症対策に・机、椅子などの家具、壁や床に消毒を...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    223
  • 高さ(mm)
    192
  • 電源
    リチウムイオンバッテリー
  • 電源(V)
    リチウムイオンバッテリー
  • 幅(mm)
    65
  • JANコード
    4955286809426
  • 質量(g)
    410.000
  • トラスココード
    448-4728
  • 材質1
    ABS樹脂
  • 電源コード長さ(m)
    1.0
  • 容量(ml)
    360

ご注意

  • アルコール液は付属していません。

型番:

EAG-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EAG-900の仕様・寸法情報

奥行(mm)
223
高さ(mm)
192
電源
リチウムイオンバッテリー
電源(V)
リチウムイオンバッテリー
幅(mm)
65
JANコード
4955286809426
質量(g)
410.000
トラスココード
448-4728
材質1
ABS樹脂
電源コード長さ(m)
1.0
容量(ml)
360
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EAG-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,0564,639
( 5,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・操作ボタンは一つだけ 簡単操作で使いやすい
・感染症対策に
・机、椅子などの家具、壁や床に消毒を噴霧できます
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • アルコール液は付属していません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式アルコールスプレーガンの型番EAG-900のページです。 型番EAG-900に関する仕様情報を記載しております。
電動式アルコールスプレーガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動式アルコールスプレーガン
ノータッチ式ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 本体
折りたたみ式足踏みスプレースタンド fumocca(フモッカ)
ペダル式卓上消毒液ボトルスタンド PBSTD-282
ディスペンサー MD-450-GL・UD-450-GL ノータッチ式
メーカークレセルケニスサラヤアクト石原サラヤ
通常価格7,05614,68010,9895,03713,06113,421
通常出荷日1日目8日目1日目7日目1日目1日目
奥行(mm)223-----
高さ(mm)192-----
電源リチウムイオンバッテリー-----
電源(V)リチウムイオンバッテリー-----
幅(mm)65-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト