ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペタLEDヘッドライトU303 大径1灯式(高出力)

通常単価(税別)
11,688
税込単価
12,857
通常出荷日:1日目

【特長】・LEDヘッドライトU303+リチウムイオン充電池3757Cのセットです・手元作業に最適な大径...

詳細を確認
  • 黒・緑
  • JANコード
    4975364261083
  • トラスココード
    149-4933
  • 奥行(mm)
    51
  • 高さ(mm)
    37
  • 電源
    使用電池:専用充電池・U電池ボックス4AA1C
  • 幅(mm)
    89
  • 明るさ(lm)
    300
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    本体:PP、ナイロン
  • 材質2
    バンド:シリコン
  • 材質3
    充電池:リチウムイオン
  • 光源
    LED
  • 適合規格
    性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
  • 落下耐久(m)
  • 照射距離(m)
    66
  • 色温度(K)
    5000-8300
  • 照射角度
    38
  • 保護等級
    IPX6

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。

型番:

LE-U303-SP2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LE-U303-SP2の仕様・寸法情報

黒・緑
JANコード
4975364261083
トラスココード
149-4933
奥行(mm)
51
高さ(mm)
37
電源
使用電池:専用充電池・U電池ボックス4AA1C
幅(mm)
89
明るさ(lm)
300
質量(g)
220.000
材質1
本体:PP、ナイロン
材質2
バンド:シリコン
材質3
充電池:リチウムイオン
光源
LED
適合規格
性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
落下耐久(m)
照射距離(m)
66
色温度(K)
5000-8300
照射角度
38
保護等級
IPX6
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-U303-SP2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,688
( 12,857 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LEDヘッドライトU303+リチウムイオン充電池3757Cのセットです
・手元作業に最適な大径照射です
・手袋をしていても操作がしやすい大型回転スイッチです
・光の向きを調整可能な上下可動ヘッドです
・マイコン制御で一定の明るさが長時間持続されます
・透明シリコンバンドで名前を隠さずヘルメットへ取付可能です
・キズに強い強化保護ガラスです
・ワンプッシュで最大300lm照射するブースト機能搭載です
・3つのモードに好みの明るさを設定可能です
・充電には付属のUSB Type-Cケーブルを使用します
【用途】
・現場作業用LEDヘッドライト
【材質】
・本体:PP、ナイロン
・バンド:シリコン
・充電池:リチウムイオン
・LE-U303
・LE-ZP3757C

ご注意

  • 人の目に光を向けないでください。
  • 光を直接目に当てないでください。
  • 目を痛める原因となる事があります。
  • 製品仕様は予告なく変更する場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペタLEDヘッドライトU303 大径1灯式(高出力)の型番LE-U303-SP2のページです。 型番LE-U303-SP2に関する仕様情報を記載しております。
ペタLEDヘッドライトU303 大径1灯式(高出力)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペタLEDヘッドライトU303 大径1灯式(高出力)
ペタLEDヘッドライトU301 2灯式(大径+スポット)
LEDヘッドライトE421Dセット(ハイブリッド式)
LEDヘルメットクリップ
LEDヘッドライトFシリーズ(電池式)
LEDヘッドライトEDシリーズ(ハイブリッド式)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツール
通常価格11,68811,25010,0853883,5205,367
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
黒・緑黒・緑シルバーゴールドゴールド
JANコード4975364261083497536426107649753642653024975364260789--
トラスココード149-4933149-4929195-1419149-4926--
奥行(mm)514355105555
高さ(mm)373738433838

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト