ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック

通常単価(税別)
658,914
税込単価
724,805
通常出荷日:19日目

【特長】・走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました・簡単わかりやすい操作ハンドルです・バッテリーはリ...

詳細を確認
  • フォーク(mm)間隔
    300
  • 質量(g)
    157000.0
  • トラスココード
    660-9636
  • 全高(mm)
    1245
  • 全幅(mm)
    600
  • 全長(mm)
    1505
  • 均等荷重(kg)
    1500
  • 昇降方式
    電動

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。

型番:

BDP15-60M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BDP15-60Mの仕様・寸法情報

フォーク(mm)間隔
300
質量(g)
157000.0
トラスココード
660-9636
全高(mm)
1245
全幅(mm)
600
全長(mm)
1505
均等荷重(kg)
1500
昇降方式
電動

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BDP15-60M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
658,914
( 724,805 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・走行と昇降が電動式にて操作性が向上しました
・簡単わかりやすい操作ハンドルです
・バッテリーはリチウムイオンバッテリーを採用。軽量5kgと脱着が容易です
【用途】
・各種工場、物流センター、倉庫などのパッレト運搬に

ご注意

  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックの型番BDP15-60Mのページです。 型番BDP15-60Mに関する仕様情報を記載しております。
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ハンドパレットトラック ドライブパレットトラック
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
ビシャモン EZローダー
ビシャモン ウェイトマチック
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格658,914279,2403,705,4931,532,495 -489,0111,284,436 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目8日目15日目〜
フォーク(mm)間隔300379294306-214
質量(g)157000.083000.0330000.0-317000.0-
トラスココード660-9636147-8106411-0574-133-6269-
全高(mm)1245120112411196--
全幅(mm)6006851300(710)1283(OP付)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト