17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニスコッチコーン

通常単価(税別)
1,026
税込単価
1,129

【特長】・高さ450mmのコンパクトなコーンです・反射付で夜間でも視認性が良い...

詳細情報を確認する
  • 高さ(mm)
    450
  • 幅(mm)
    275
  • 質量(g)
    780.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像はSCB-450型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青/白反射
4560172721395
652-8069
1個
緑/白反射
4560172721418
652-8075
1個
赤/白反射
4560172721388
652-8056
1個
黄/白反射
4560172721401
652-8060
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,026
( 1,129 )
7日目
1,026
( 1,129 )
7日目
1,026
( 1,129 )
7日目
1,026
( 1,129 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ450mmのコンパクトなコーンです
・反射付で夜間でも視認性が良いです
【用途】
・工事現場や駐車場、イベント用
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像はSCB-450型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスコッチコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスコッチコーン
安全コーン Wコーン
ミニミニコーン
安全コーン カットコーン
サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑
サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青
メーカーANZENANZENANZENANZEN三甲三甲
通常価格1,0264,151 -953 -7832,2382,238
通常出荷日7日目7日目7日目7日目8日目8日目
高さ(mm)450700300680--
幅(mm)275370275385--
質量(g)780.0003000300.000920.000--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト