17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全コーン Wコーン

通常単価(税別)
4,1515,861
税込単価
4,5666,447
通常出荷日:7日目

【特長】・重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです【用途】・工事現場や駐車場、イベント用【...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    700
  • 幅(mm)
    370
  • 質量(g)
    3000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像はKEY-794型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4560172721555
652-8072
1個
4573401047234
652-8062
1個
緑白3段
4573401047265
652-8059
1個
緑白2段
4573401047258
652-8051
1個
緑白3段
4573401047241
652-8063
1個
赤白3段
4573401047227
652-8064
1個
赤白2段
4573401047210
652-8061
1個
赤白3段
4560172725904
652-4769
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,151
( 4,566 )
7日目
4,151
( 4,566 )
7日目
5,861
( 6,447 )
7日目
5,007
( 5,508 )
7日目
5,251
( 5,776 )
7日目
5,861
( 6,447 )
7日目
5,007
( 5,508 )
7日目
5,251
( 5,776 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量タイプのコーンなので、風などで飛ばされにくいです
【用途】
・工事現場や駐車場、イベント用
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 商品画像はKEY-794型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全コーン Wコーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全コーン Wコーン
安全コーン カットコーン
ミニスコッチコーン
ミニミニコーン
自動巻き Wバリアリール(マグネット付)
バリアライン(コーン用) コーンジョイント(安全コーン用)
メーカーANZENANZENANZENANZEN中発販売トラスコ中山
通常価格4,151-7831,026953 -9,199 -760
通常出荷日7日目7日目7日目7日目1日目2日目
高さ(mm)700680450300--
幅(mm)370385275275--
質量(g)3000920.000780.000300.000--
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト