17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トランシーバー用ACアダプター

通常単価(税別)
2,064
税込単価
2,270
通常出荷日:1日目
  • 品名
    ACアダプター
  • JANコード
    4909723132462
  • トラスココード
    356-3541
  • 質量(g)
    250.000

型番:

BC-123S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BC-123Sの仕様・寸法情報

品名
ACアダプター
JANコード
4909723132462
トラスココード
356-3541
質量(g)
250.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BC-123S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,064
( 2,270 )
1日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トランシーバー用ACアダプターの型番BC-123Sのページです。 型番BC-123Sに関する仕様情報を記載しております。
トランシーバー用ACアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トランシーバー用ACアダプター
デジタルトランシーバー用マイクロホン
VOX機能用変換ケーブル
アイコム タイピン型マイクロホン 防水コネクタ/PTTスイッチ付き
USBケーブル
ハードケースS
メーカーICOMICOMICOMICOMICOMICOM
通常価格2,0645,2321,41817,0009296,613
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
品名ACアダプターマイクロホンVOX機能用変換ケーブルタイピン型マイクロホンUSBケーブルハードケースS
JANコード490972313246249097231344734909723019084490972301631149097231446494909723118763
トラスココード356-3541356-3566451-6346835-7387160-9117510-0445
質量(g)250.000150.00012.00036.000200.00025

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト