17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 E26 広配光

通常単価(税別)
733834
税込単価
806917
通常出荷日:5日目

【特長】・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です・白熱電球のように...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    52
  • 全長(mm)
    98
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 材質1
    PC
  • タイプ
    広配光
  • 材質2
    PPS
  • 材質3
    真鍮
  • 口金
    E26
  • 電圧(V)
    AC100
  • 配光角度(°)
    220°

ご注意

  • 商品画像はLDA4N-G-4T8型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

光源色

色温度(K)

相当電球(W形)

標準消費電力料金

明るさ(lm)

質量(g)

最小発注数量
4967576653855
525-0117
昼白色相当
5000
40
0.13円/h
485
46
1個
4967576653862
525-0119
電球色相当
2700
40
0.14円/h
485
46
1個
4967576653886
525-0110
電球色相当
2700
60
0.22円/h
810
85
1個
4967576653879
525-0098
昼白色相当
5000
60
0.22円/h
810
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
5日目
733
( 806 )
5日目
834
( 917 )
5日目
834
( 917 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
・白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です
・口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
・密閉形器具や断熱材施工器具(ダウンライト)にご使用可能です
【用途】
・電球の交換用に
【材質】
・PC
・PPS
・真鍮

ご注意

  • 商品画像はLDA4N-G-4T8型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED電球 E26 広配光のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED電球 E26 広配光
LED電球 E17 広配光
LED電球(広配光タイプ)
LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
LED電球(小形・広配光タイプ)E17
LED電球(広配光タイプ)昼白色 2個セット
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格733-964 -1,7261,0401,5331,954
通常出荷日5日目5日目1日目4日目4日目4日目
外径(mm)523855523852
全長(mm)9875101987598
定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
材質1PCPCアルミ、ポリカーボネートアルミ、ポリカーボネート、PBTアルミ、ポリカーボネート、PBTアルミ、ポリカーボネート、PBT
タイプ広配光広配光----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電球カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト