17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED電球 E17 広配光

通常単価(税別)
964
税込単価
1,060

【特長】・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    38
  • 全長(mm)
    75
  • 相当電球(W形)
    40
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 標準消費電力料金
    0.12円/h
  • 明るさ(lm)
    440
  • 演色性
    R83
  • 質量(g)
    53.000
  • 材質1
    PC
  • タイプ
    広配光
  • 材質2
    PPS
  • 材質3
    真鍮
  • 口金
    E17
  • 電圧(V)
    AC100
  • 配光角度(°)
    180°

ご注意

  • 商品画像はLDA4L-G-E17-4T8型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    光源色

    最小発注数量
    4967576653824
    525-0123
    電球色
    1個
    4967576653817
    525-0126
    昼白色
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    964
    ( 1,060 )
    5日目
    964
    ( 1,060 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です
    ・白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です
    ・口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます
    ・密閉形器具や断熱材施工器具(ダウンライト)にご使用可能です
    【用途】
    ・電球の交換用に
    【材質】
    ・PC
    ・PPS
    ・真鍮

    ご注意

    • 商品画像はLDA4L-G-E17-4T8型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LED電球 E17 広配光のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LED電球 E17 広配光
    LED電球 広配光
    LED電球(小形・広配光タイプ)E17
    LED電球(広配光タイプ)
    LED電球(広配光タイプ)E26 昼白色相当
    LED電球(広配光タイプ)昼白色 2個セット
    メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
    通常価格9641,4451,5331,7261,0401,954
    通常出荷日5日目5日目4日目1日目4日目4日目
    外径(mm)383838555252
    全長(mm)7575751019898
    相当電球(W形)406025606060
    定格寿命(時間)400004000040000400004000040000
    標準消費電力料金0.12円/h0.18円/h0.08円/h0.2円/h0.23円/h0.23円/h

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト