ファクトリーサプライ用品技術窓口

SH水性シーラー

通常単価(税別)
18,604
税込単価
20,464
通常出荷日:16日目

【特長】・金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです...

詳細を確認
  • 商品用途
    路面用
  • ホワイト
  • 商品タイプ
    塗料(缶)
  • 仕様
    水性
  • JANコード
    4939333710729
  • 質量(g)
    4000.0
  • トラスココード
    200-9626
  • 材質1
    アクリル樹脂系
  • 乾燥時間
    指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)
  • 容量(kg)
    4
  • 塗布面積([[M2]])
    20~22
  • 塗り重ね可能時間
    2時間(20℃)、3時間(冬)
  • ホワイト

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。

型番:

20027N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20027Nの仕様・寸法情報

商品用途
路面用
ホワイト
商品タイプ
塗料(缶)
仕様
水性
JANコード
4939333710729
質量(g)
4000.0
トラスココード
200-9626
材質1
アクリル樹脂系
乾燥時間
指触乾燥30分(20℃)、半硬化乾燥1時間(20℃)
容量(kg)
4
塗布面積([[M2]])
20~22
塗り重ね可能時間
2時間(20℃)、3時間(冬)
ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数
型番
20027N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,604
( 20,464 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、プラスチック、木材、コンクリートなどに対し付着性が良く、上塗りの塗料とも相性が良いです
・様々な塗料の下塗りとして使用でき、発色が良くなります
・水性なので使いやすく環境に優しいです
【材質】
・アクリル樹脂系

ご注意

  • 希釈剤は水道水をお使い下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SH水性シーラーの型番20027Nのページです。 型番20027Nに関する仕様情報を記載しております。
SH水性シーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SH水性シーラー
水性シーラー
蛍光塗料 水性ルミライン 1kg
ノンスリップ水性塗料 ルミノグリップ 1kg
[水性]シーラー(強浸透)
水性シーラー(ライトレモン)
メーカーシンロイヒシンロイヒシンロイヒシンロイヒエスコアサヒペン
通常価格18,6047,98813,313 -18,493 -7,147 -2,105 -
通常出荷日16日目1日目1日目1日目1日目〜4日目〜
商品用途路面用-路面用滑り止め塗料その他建物用
ホワイト---その他レモン
商品タイプ塗料(缶)--塗料(缶)塗料(缶)-
仕様水性--水性水性水性
JANコード49393337107294939333710712----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト