17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

突ぱり棒パワフルポール

通常単価(税別)
1,7552,412
税込単価
1,9312,653
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ・クギ不要です・強力ジャッキで圧着固定します・キャップ類は丸みのある手になじむ形状に設計...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    40
  • 高さ(mm)
    70
  • 材質1
    パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
  • 材質2
    樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
  • 材質3
    金具類:鉄・メッキ
  • 材質4
    ねじ類:鉄・メッキ

ご注意

  • 商品画像はRTB-110型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色詳細

耐荷重(kg)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
マットブラック
50~30
750~1200
4977612115926
610.0
380-4978
1個
マットブラック
45~15
1100~1900
4977612115971
910.0
380-4979
1個
ホワイト
50~40
500~750
4977612115858
410.0
380-4972
1個
ホワイト
50~30
750~1200
4977612115902
610.0
380-4976
1個
ホワイト
45~15
1100~1900
4977612115957
910.0
380-4980
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,992
( 2,191 )
1日目
2,412
( 2,653 )
1日目
1,755
( 1,931 )
1日目
1,817
( 1,999 )
1日目
2,187
( 2,406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ・クギ不要です
・強力ジャッキで圧着固定します
・キャップ類は丸みのある手になじむ形状に設計されてます
【材質】
・パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
・樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム
・金具類:鉄・メッキ
・ねじ類:鉄・メッキ

ご注意

  • 商品画像はRTB-110型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

突ぱり棒パワフルポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
突ぱり棒パワフルポール
突っ張りポール(伸縮)
家具固定ポール(2本)
突っ張り棒 カーゴステイ CGS-55M
家具転倒防止伸縮棒 固定タイプダブル形
家具転倒防止ポール EA979BCシリーズ
メーカーHEIANSHINDOエスコエスコallsafe(アンクラジャパン)アイリスオーヤマアズワン
通常価格1,755-5,200 -2,888 -23,9385,1996,944
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目7日目
奥行(mm)40-----
高さ(mm)70-----
材質1パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装-----
材質2樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム-----
材質3金具類:鉄・メッキ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト