17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

フラッシュ102mm

通常単価(税別)
1,282
税込単価
1,410
通常出荷日:1日目

【特長】・磨耗が少ないリング入りです・掘込み不要で取付が簡単です【材質】・ステンレス(SUS430)

詳細を確認
  • 商品画像はTN4300-102AN型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

表面処理

最小発注数量
168-7739
焼付塗装仕上げ(アンバー)
1個
168-7669
焼付塗装仕上げ(サテンゴールド)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,282
( 1,410 )
1日目
1,282
( 1,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨耗が少ないリング入りです
・掘込み不要で取付が簡単です
【材質】
・ステンレス(SUS430)

ご注意

  • 商品画像はTN4300-102AN型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラッシュ102mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラッシュ102mm
フラッシュ64mm
フラッシュ89mm
フラッシュ76mm
鉄ウス口フラッシュ64mmルーズピン
フラッシュハンドル A-873
メーカーARCHARCHARCHARCHARCHタキゲン製造
通常価格1,282669960916338 -5,985 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目9日目
種類特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番特殊蝶番-
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチール-
取付穴タイプ皿穴皿穴皿穴皿穴皿穴-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め-
長さ【範囲選択】(mm)100.1~15060.1~7080.1~10070.1~8060.1~70-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト