17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンドレススタンプ 数字セット

通常単価(税別)
1,7222,046
税込単価
1,8942,251
通常出荷日:1日目

【特長】・ケース付きできちんと整理できます・3本連結の押型です

  • タイプ
    ゴシック体
  • 印面
    数字セット

ご注意

  • 文字サイズは多少変わります。
  • 商品画像はEN-SG2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

印面寸法(mm)

印面寸法(mm)高さ

印面寸法(mm)幅

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
6.0×4.5
6.0
4.5
4962422091409
145.000
480-5451
1個
5.0×3.3
5.0
3.3
4962422091508
110.000
480-5452
1個
4.1×3.0
4.1
3.0
4962422091607
100.000
480-5473
1個
3.0×2.2
3.0
2.2
4962422091706
94.000
480-5486
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,046
( 2,251 )
1日目
1,831
( 2,014 )
1日目
1,722
( 1,894 )
1日目
1,722
( 1,894 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース付きできちんと整理できます
・3本連結の押型です

ご注意

  • 文字サイズは多少変わります。
  • 商品画像はEN-SG2型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドレススタンプ 数字セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドレススタンプ 数字セット
エンドレススタンプ 数字セット
エンドレススタンプ数字特大号
エンドレススタンプ 英字初号
エンドレススタンプ 英字特大号
科目印 72本セットN
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビーシヤチハタ
通常価格1,722-2,1843,7136,5008,50016,812
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目1日目
タイプゴシック体ゴシック体----
印面数字セット数字セット----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト