17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプソン MUG対応 リサイクルインク

通常単価(税別)
7521,719
税込単価
8271,891
通常出荷日:1日目

【特長】・使用済み純正インクカートリッジを回収洗浄し、そこに自社で開発したインクを再充填しています・高...

詳細を確認
  • 対応プリンタ
    EW-052A / EW-452A
  • 適合プリンタ
    EW-052A / EW-452A
  • 質量(g)
    37.000

ご注意

  • 商品画像はJIT-EMUGB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

インク色

対応純正品番

適合純正品番

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
MUG-BK
MUG-BK
4530966705979
422-6022
1個
シアン
MUG-C
MUG-C
4530966705986
422-6014
1個
マゼンタ
MUG-M
MUG-M
4530966705993
422-6024
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,719
( 1,891 )
1日目
752
( 827 )
1日目
752
( 827 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用済み純正インクカートリッジを回収洗浄し、そこに自社で開発したインクを再充填しています
・高品質の日本製です

ご注意

  • 商品画像はJIT-EMUGB型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エプソン MUG対応 リサイクルインクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプソン MUG対応 リサイクルインク
ジットリサイクルインク
インクカートリッジ LC3111インク 4色パック
インクカートリッジ  4色パック
EPSON インクカートリッジ
キヤノン用インクカートリッジ
メーカージットジットBROTHERBROTHEREPSONEXIA
通常価格752-2,8625,36011,1978,1867,188 -
通常出荷日1日目1日目6日目3日目9日目5日目
対応プリンタEW-052A / EW-452APIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応----
適合プリンタEW-052A / EW-452APIXUS TS203 / TS3130/TS3130S / TS3330 ※インク残量表示 非対応----
質量(g)37.00061.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト